Supporto magnetico esagonale con 3 angoli di tenuta: 45°, 90° e 135°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KM-S1A
KM-SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Mass
(kg)

324.04 €

1 Disponibile 6 giorni Round Steel Bar: 200-300, Steel Plate: 200-6006047600.85

992.34 €

1 Disponibile 6 giorni Round Steel Bar: 600-900, Steel Plate: 1,200-1,400112941126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Holding Angle(°) 45、90、135 Magnet ON/OFF Function Disponibile Specifications Tipo fisso
Application For tack welding work, provisional assembly, and temporary holding. Features 1 V slotted face allows strong snapping to workpieces having cylindrical surfaces as to plane surfaces. Features 2 Small size is pushbutton type, and large type is a handle rotation type with magnetic force that can be turned On / Off

Supporto tecnico