Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2852S10
Tip standards | Combinazione | Tip size / Phillips (+) | N. 0 / N. 1 / N. 2 | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Gomma | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 2 / 3 / 2.5 | Torque Value(Nm) | 1.0–5.0 |
Set Content | Torque Screw Driver (2852V1.0-5.0), Bit Holder (2859UBH), Torque Setting Tool (2859TVS) x 1 each | Included bit | Phillips 7011Z #0, #1, #2 / Torx 7015Z T10, T15, T20, T25 / Hexagon 7013Z 2.0, 2.5, 3.0, Total 10 Pcs |
Si trova sulla pagina di Set dinamometrico Vario(R), il codice articolo è il seguente: 2852S10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2852S10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali