(Merry) Tronchesino miniatura

(Merry) Tronchesino miniatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment.
· Because the rear of the blades is bored through, it is suitable for gap cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-04

Codice componente
M-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.68 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 100
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 0.5 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 0.8
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 111-1493 Massa(g) 45
Caratteristiche Ideal for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment. Caratteristiche 2 Because the rear of the blades is bored, it is suitable for gap cutting Specifiche Thin Blade
Specifica 2 With Spring

Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino miniatura, il codice articolo è il seguente: M-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-04.

Supporto tecnico