Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP-1 |
AP-2 |
AP-3 |
APM-1 |
APM-2 |
APM-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H (mm) | L (mm) | Maximum Operational Ability | W (mm) | Product Type | Mass (g) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.63 € | 1 | 6 giorni | 47 | 102 | 65φ | 46 | With Fine Adjustment | 1500 | 28 | ||
337.29 € | 1 | 6 giorni | 47 | 102 | 65φ | 30 | With Fine Adjustment | 1000 | 28 | ||
355.37 € | 1 | 6 giorni | 32 | 75 | 40φ | 25 | With Fine Adjustment | 500 | 22 | ||
235.72 € | 1 | 6 giorni | 47 | 102 | 65φ | 46 | Standard Product | 1500 | 28 | ||
219.00 € | 1 | 6 giorni | 47 | 102 | 65φ | 30 | Standard Product | 1000 | 28 | ||
205.55 € | 1 | 7 giorni | 32 | 75 | 40φ | 25 | Standard Product | 500 | 22 |
Loading...
Minimum Operational Ability | 5φ | Perpendicularity | ±0.005 | Accuracy | ±10 minutes |
---|---|---|---|---|---|
Material | SK2 | Features | Set it between the fixed cap of the vise and the moving mouthpiece. After setting the workpiece, tighten it with the vise. Once the machining angle is defined, please check if it is locked with clamp bolt on the bottom. | Hardness | HRC50°~54° |
Angle of angle iron | 0°~60° |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
L(mm)
Maximum Operational Ability
W(mm)
Product Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali