Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
C(mm) | 20 | D(mm) | 10 | Parallelism | ±0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Finishing | Annealing, Black Oxide, Top and Bottom Surface Grinding | Accessory | Air Silencer x 2 / Neolon String (4φ) 2 m / Silicone String (4φ) 2 m / T-shaped Stopper x 4 |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali