Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SB-150B12A |
SB-150B16A |
SB-200B12B |
SB-200B16B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | C (mm) | Product Type | Mass (g) | E (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,375.54 € | 1 | 6 giorni | 150 | 200 | M12 | 21500 | φ12/M12 | φ12 | ||
1,472.78 € | 1 | 6 giorni | 150 | 200 | M16 | 21300 | φ16/M16 | φ16 | ||
1,778.01 € | 1 | 6 giorni | 200 | 250 | M12 | 26500 | φ12/M12 | φ12 | ||
1,987.33 € | 1 | 6 giorni | 200 | 250 | M16 | 36200 | φ16/M16 | φ16 |
Loading...
A(mm) | 150 | D(mm) | 35 | Perpendicularity | ±0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Material | FC300 | Heat Treatment | Annealed | Parallelism | ±0.02 |
Finishing | Polishing |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
C(mm)
Product Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali