Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMA-166-1 |
LMA-166-2 |
LMA-166-3 |
LMA-166-4 |
LMA-166-5 |
LMA-166-6 |
LMA-166-7 |
LMA-166-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Accuracy | Mass (g) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.99 € | 1 | 6 giorni | 50 | 50 | 50 | 16 | 0.003 | 700 | 15 | 15 | 32 | ||
324.26 € | 1 | 6 giorni | 75 | 75 | 75 | 20 | 0.003 | 1700 | 10 | 25 | 55 | ||
366.83 € | 1 | 6 giorni | 100 | 100 | 100 | 22 | 0.005 | 2900 | 10 | 30 | 82 | ||
608.08 € | 1 | 6 giorni | 125 | 125 | 125 | 22 | 0.005 | 4800 | 10 | 20 | 89 | ||
723.74 € | 1 | 6 giorni | 150 | 150 | 150 | 23 | 0.006 | 7300 | 10 | 40 | 110 | ||
1,184.94 € | 1 | 6 giorni | 200 | 200 | 200 | 27 | 0.01 | 17300 | 16 | 40 | 140 | ||
4,041.73 € | 1 | 6 giorni | 250 | 250 | 250 | 35 | 0.01 | 34500 | 20 | 45 | 170 | ||
5,414.09 € | 1 | 6 giorni | 300 | 300 | 300 | 35 | 0.01 | 50000 | 23 | 70 | 220 |
Loading...
Product Type | Grade A Product | The number of ribs | 2 | Finishing | Fitting |
---|---|---|---|---|---|
Features | Beta angle plate that can be used in a multifaceted manner. |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Accuracy
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali