Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MVB-126M01 |
MVB-126M02 |
MVB-126M03 |
MVB-126M04 |
MVB-126M05 |
MVB-126M06 |
MVB-126M07 |
MVB-126M08 |
MVB-126M09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | ФA (mm) | ФB (mm) | W (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.44 € | 1 | 14 giorni | 29 | 50 | 18 | 16 | 15 | 12 | 32 | 3 | 3 | 38 | 5.0 | 22 | 200 | ||
75.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 33 | 75 | 25 | 20 | 22.5 | 20 | 38 | 3 | 3 | 44 | 5.0 | 25 | 900 | |
129.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 54 | 100 | 33 | 27 | 27.5 | 27.5 | 58 | 3 | 3 | 72 | 5.0 | 35 | 3000 | |
157.81 € | 1 | 6 giorni | 71 | 125 | 47 | 35 | 32 | 32 | 80 | 3 | 3 | 94 | 5.0 | 50 | 8000 | ||
220.61 € | 1 | 6 giorni | 85 | 150 | 45 | 35 | 37.5 | 37.5 | 90 | 4 | 4 | 113 | 7.0 | 60 | 10000 | ||
562.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 92 | 175 | 60 | 51 | 44 | 44 | 107 | 5 | 5 | 122 | 8.5 | 62 | 13000 | |
1,398.98 € | 1 | 6 giorni | 122 | 200 | 79 | 50 | 60.0 | 55 | 140 | 5 | 5 | 162 | 8.5 | 90 | 26000 | ||
2,184.33 € | 1 | 6 giorni | 152 | 250 | 88 | 58 | 65 | 65 | 160 | 5 | 5 | 202 | 8.5 | 110 | 48000 | ||
3,376.89 € | 1 | 6 giorni | 190 | 300 | 108 | 78 | 75 | 75.0 | 200 | 5 | 5 | 253 | 8.5 | 125 | 88000 |
Loading...
Accuracy | 0.05~0.07 | Product Type | Mechanical finish | Material | FC250 |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy type | Machine finish (M01) |
Configura
Proprietà di base
C(mm)
L(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
ФA(mm)
ФB(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali