Morsetto a gancio, tipo A

Morsetto a gancio, tipo A
A simplified clamp for NC machinery with built-in spring that automatically raises the jaw tip when loosened

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HCA-2

Codice componente
HCA-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.46 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 31 B(mm) 16 C(mm) 25
D(mm) 16 E(mm) By a Freely Adjustable Jig F(mm) 15
G(mm) 14 H(mm) 38 I(mm) 6
J(mm) 22 Stack Bolt SBM-12100 Spring CS-12B
Material SCM440 Hardness HRC35° Features A spring simplified by the clamp for NC machinery, etc., is built-in, and if loosened the jaw tips automatically appear
Mass(kg) 0.32

Supporto tecnico