Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HCB-2 |
HCB-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Stack Bolt | Spring | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.21 € | 1 | 6 giorni | 31 | 16 | 25 | 16 | 15 | 14 | 38 | 6 | 22 | CS-1270 | CS-12B | 0.3 | ||
62.00 € | 1 | 6 giorni | 42 | 17 | 32 | 23 | 21 | 20 | 57 | 7 | 28 | CS-1690 | CS-16B | 0.5 |
Loading...
E(mm) | By a Freely Adjustable Jig | Material | SCM440 | Hardness | HRC35° |
---|---|---|---|---|---|
Features | A spring simplified by the clamp for NC machinery, etc., is built-in, and if loosened the jaw tips automatically appear |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
Stack Bolt
Spring
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali