Morsetto a gancio, tipo C

Morsetto a gancio, tipo C
A simplified clamp for NC machinery with built-in spring that automatically raises the jaw tip when loosened

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCC-1
HCC-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Stack Bolt Spring Mass
(kg)

43.53 €

1 6 giorni 1812191211919616CS-840CS-8B0.11

88.22 €

1 6 giorni 37173226211857728CS-1690CS-16B0.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

E(mm) By a Freely Adjustable Jig Material SCM440 Hardness HRC35°
Features A spring simplified by the clamp for NC machinery, etc., is built-in, and if loosened the jaw tips automatically appear

Supporto tecnico