Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PC-3012L |
PC-3016 |
PC-4012 |
PC-4016 |
PC-5016L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) | CH7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.48 € | 1 | 6 giorni | 40(±0.01) | 30(±0.01) | 20 | 17 | 240 | 12 | ||
75.53 € | 1 | 6 giorni | 50(±0.01) | 30(±0.01) | 26 | 13 | 340 | 16 | ||
51.66 € | 1 | 6 giorni | 40(±0.01) | 40(±0.01) | 20 | 20 | 290 | 12 | ||
93.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50(±0.01) | 40(±0.01) | 26 | 15 | 450 | 16 | |
80.89 € | 1 | 6 giorni | 50(±0.01) | 50(±0.01) | 26 | 15 | 600 | 16 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC45° | Features | Cylinder with adjustable height and external circumference fixable position. Please refer to and use the setting screws for attachment. |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali