Posizionatore angolare

Posizionatore angolare
Positioning while maintaining a constant height is achieved and the screw hole is used for clamping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-3012
CL-3016
CL-4012
CL-4016
CL-5012
CL-5016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Mass
(g)
DF7
(mm)

175.97 €

1 6 giorni 3040M12M12 1.75121320190012

172.42 €

1 6 giorni 3040M16M16 2.0151715180016

190.16 €

1 6 giorni 4055M12M12 1.75121320250012

172.42 €

1 6 giorni 4055M16M16 2.0151715240016

204.35 €

1 6 giorni 5075M12M12 1.75121345340012

177.39 €

1 6 giorni 5075M16M16 2.0151740330016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardness HRC45° Features Refer to setting screw before using to attach to bushing plates. Can also be used for clamp work by using a positioning screw hole while maintaining a set height.

Supporto tecnico