Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QME-20M
A(mm) | 331 | B(mm) | 320 | C(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 161.5 | E(mm) | 150 | F(mm) | 85 |
Air Consumption Amount(l/min) | 46 | Inhalation air flow(l/min) | 24 | Mass(kg) | 3.9 |
Note Field | Built-in Retaining Circuit With an Air Pressure Adjustment Valve |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali