Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBB-125-12 |
SBB-125-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H (mm) | Mass (g) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.06 € | 1 | 6 giorni | 13 | 2860 | 19 | 13 | M12P=1.75 | ||
242.67 € | 1 | 6 giorni | 17 | 1840 | 25 | 17 | M16P=2.0 |
Loading...
A(mm) | 125 | B(mm) | 30 | C(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 25 | Material | S45C | Features | The base plays a support role for situations such as when you want a little more distance on the jig table or when you want to slightly shift the screw hole. Can be locked in place to prevent slipping by locking the set bolt into the fixing bolt. |
E(mm) | 25 | J(mm) | M10 x 55 |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali