Morsetto scorrevole di tipo BSG

Morsetto scorrevole di tipo BSG
Sono disponibili 2 tipi: uno per superfici piane e l'altro per pelle nera. Adatto per la lavorazione di materiali sottili. Previene il galleggiamento. Facilmente inseribile e serrabile con una chiave.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-08BG
TC-08BS
TC-12BG
TC-12BS
TC-16BG
TC-16BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Application Mass
(g)

243.44 €

1 6 giorni 46.56519.52333.51674025M0857.4For Flat Surface220

241.40 €

1 6 giorni 45.16519.52333.51674025M0857.4For Black Scale220

282.89 €

1 6 giorni 67.18529.03348.022125035M1269.0For Flat Surface650

313.85 €

1 6 giorni 65.18529.03348.022125035M1269.0For Black Scale650

363.30 €

1 6 giorni 87.110039.04868.030145040M16812.5For Flat Surface1400

363.30 €

1 6 giorni 85.610039.04868.030145040M16812.5For Black Scale1400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Finishing/Heat Treatment Black Oxide Finishing Hardness HRC38°

Supporto tecnico