Piastra di spinta (piastra rialzata)

Piastra di spinta (piastra rialzata)
[Caratteristiche] Questa piastra di pressione è utile per il bloccaggio di pezzi sottili e lunghi. Per il bloccaggio laterale per lavorare l'intera superficie.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PBT-50
PBT-80
PBT-100
PBT-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)
φF

35.63 €

1 6 giorni 50501522012

43.88 €

1 6 giorni 80501539012

54.32 €

1 6 giorni 100752093016

63.16 €

1 6 giorni 1257520121016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D(mm) 5 Material S50C Heat Treatment Black Oxide Finish
Features Push plates are convenient for holding thin items and long workpieces. Avoid using it directly on the finishing surface, and place aluminum or copper plates in between. E(mm) 15°

Supporto tecnico