Morsetto a placchetta scorrevole

Morsetto a placchetta scorrevole
  • Sconto volumi elevati
Using the reset bolt and clamp support, loosen the nut and slide the main body to the right and left to smoothly detach the workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSC-10012
SSC-10016
SSC-6512
SSC-8016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Mass
(g)

66.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1003222604013710380

88.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1003825553017812530

50.58 €

1 Disponibile 6 giorni 653222321413710260

72.78 €

1 Disponibile 6 giorni 803822401717812380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardness HRC35° Finishing Black oxide finish
Features Using the reset bolt and clamp support, loosen the nut and slide the main body to the right and left to smoothly detach the workpiece.

Supporto tecnico