Morsetto a Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZC-6L
ZC-3025
ZC-3031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Mass
(g)
Note J
(mm)
K
(mm)

159.71 €

1 6 giorni 224515062261715242234002 pcs set1216

1,118.92 €

1 6 giorni 4080250108323440404045001 Unit--

1,010.78 €

1 6 giorni 5080315108323450505090001 Unit--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features The lower fastening nut head on the Z type makes the clamp easier to work with.

Supporto tecnico