Punta con funzione di supporto filettato

Punta con funzione di supporto filettato
  • Sconto volumi elevati
SST-7 & SST-70 have a flat surface (after machining) and support slanted workpieces. SST-8 & SST-80 are cast and forged

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SST-1
SST-2
SST-3
SST-4
SST-5
SST-6
SST-10
SST-20
SST-30
SST-40
SST-50
SST-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height
(mm)
Type Mass
(g)
Outer Diameter
(mm)
Compatible Support

34.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2460°4425S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

32.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2490°25.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 22V48.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 20Flat42.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

32.42 €

1 Disponibile 6 giorni 24Ball4125S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

32.42 €

1 Disponibile 6 giorni 22Spherical Surface4125S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

38.52 €

1 Disponibile 6 giorni 4160°83.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

37.49 €

1 Disponibile 6 giorni 3190°63.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

36.82 €

1 Disponibile 6 giorni 24V46.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

38.50 €

1 Disponibile 6 giorni 24Flat81.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

41.22 €

1 Disponibile 6 giorni 31Ball84.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

36.96 €

1 Disponibile 6 giorni 24Spherical Surface62.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dowel Length(mm) 10 Dowel Diameter(mm) 11

Supporto tecnico