Dado di raccordo

Dado di raccordo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· S45C, HRC25 to 30°, black oxide finish type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8M-CN
10M-CN
16M-CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni M8132217

6.66 €

1 Disponibile 6 giorni M10172534

18.78 €

1 Disponibile 6 giorni M16243684

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Normal size Material S45C Hardness HRC25~30゜
Finishing Black oxide finish

Supporto tecnico