Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHS-3000 |
CHS-4000 |
CHS-5000 |
CHS-6000 |
CHS-7000 |
CHS-8000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 95 | 25 | 28 | LP-10 | M10-JN | 5 | 80 | |
29.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 100 | 30 | 32 | LP-12 | M12-JN | 6 | 220 | |
37.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 105 | 36 | 36 | LP-14 | M14-JN | 6 | 280 | |
56.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 16 | 125 | 40 | 40 | LP-16 | M16-JN | 8 | 360 | |
77.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 130 | 45 | 50 | LP-18 | M18-JN | 8 | 540 | |
88.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 135 | 48 | 60 | LP-20 | M20-JN | 10 | 700 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC38 | Finishing | Black oxide finish |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali