Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16M-WN
A(mm) | M16 | B(mm) | 25 | C(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 24 | E(mm) | 16 | Material | SCM440 |
Hardness | HRC60 | Finishing | Black oxide finish | Mass(g) | 80 |
Si trova sulla pagina di Dado d’arresto, il codice articolo è il seguente: 16M-WN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16M-WN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali