Codice articolo del costruttore: TPP-50150
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 3.02 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width: 50 mm
Length: 150 m
Trusco Code: 360-6902
Mass: 110 g
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPP-50150
Material | Polipropilene (PP) | Color | Bianco | Features | Flexible and easy-to-tie tape type |
---|---|---|---|---|---|
Application | For general packing and packaging. | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in PP 50mmx150m, 300m / 90mmx1.000m / 100mmx200m, il codice articolo è il seguente: TPP-50150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPP-50150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Length(m)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPP-100200 |
TPP-50300W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 5 | 6 giorni | 100 | 200 | 360-6961 | 300 | - | ||
5.85 € | 20 | 6 giorni | 50 | 300 | 360-6911 | 240 | - |