Cavo PS 5mmx80m

Cavo PS 5mmx80m

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M-173-4
  • M-173-5
  • M-173-6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-173-4

Codice componente
M-173-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

7.78 €

10 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene (PP) Width(mm) 5 Length(m) 80
Color Details Yellow Trusco Code 367-5963 Features This is a welded product, so the cut end does not unravel.
Application General packing, bundling, etc. Mass(g) 280 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Cavo PS 5mmx80m, il codice articolo è il seguente: M-173-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-173-4.

Supporto tecnico