60° Momimen (Codici componente)

60° Momimen
[Features]
· A throw-away type requiring only a tip change (no tool correction required).
· This tool allows C-chamfering and conical gouging, while reducing the number of tools used in ATC tool changes, and improving machining speed and productivity.
· The shank diameter is φ16 and the cutting edge diameter is φ12, making it suitable for 60° chamfering in tight spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC1660DS

Codice componente
SC1660DS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

192.95 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 60 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 11.88
work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number of flutes 1
φdn(mm) 15 φd(mm) 16 Overall Length L(mm) 110
ℓs(mm) 85 ℓn(mm) 25 Capacity (Countersink Chamfering)(mm) 1.2~11.88
Drawing 2

Si trova sulla pagina di 60° Momimen, il codice articolo è il seguente: SC1660DS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC1660DS.

Supporto tecnico