Codice articolo del costruttore: EMS1030T
Marca: FUJIGEN
Prezzo: 96.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tip angle (θ): 120
Maximum Blade Diameter (D): 12.3 mm
Minimum Machining Diameter Ds: 0.71 mm
Overall Length L: 95 mm
ℓs: 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMS1030T
Codice componente
|
---|
EMS1030T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.73 € | 1 | 6 giorni | 120 | 12.3 | 0.71 | 95 | 80 | 3.3 | 1.0~11.7 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Number of flutes | 1 | φd(mm) | 10 | ℓn(mm) | 15 |
Compatible Tip | TXMT080206 | Attached Component (Clamp Screw) | L-18 | Attached Component (Wrench) | N-4 |
Si trova sulla pagina di Mini Eco, il codice articolo è il seguente: EMS1030T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMS1030T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EMS1030TL |
EMS1045T |
EMS1045TL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.11 € | 1 | 6 giorni | 120 | 12.3 | 0.71 | 155 | 140 | 3.3 | 1.0~11.7 | ||
87.27 € | 1 | 10 giorni | 90 | 10.3 | 0.88 | 95 | 80 | 4.7 | 1.2~9.7 | ||
128.11 € | 1 | 6 giorni | 90 | 10.3 | 0.88 | 155 | 140 | 4.7 | 1.2~9.7 |