Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RV25-46T
Codice componente
|
---|
RV25-46T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | L3 (mm) | Z (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Ds2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.30 € | 1 | 8 giorni | 45.6 | ZigZag 4 | 28 | 25 | 200 | 175 | 25 | 18.5 | 9.0 | 28~45.6 | 2 | - |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Tip angle (θ) | 45 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento |
Si trova sulla pagina di Ryanmencut V, il codice articolo è il seguente: RV25-46T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RV25-46T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Number of flutes
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
L3(mm)
Z(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MRV12-19S |
RV16-35T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | L3 (mm) | Z (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Ds2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 19.5 | 1 | 6.7 | 12 | 150 | 128 | 22 | - | 6.57 | 13~19.5 | 1 | 13 | |
421.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 35.9 | ZigZag 2 | 18 | 16 | 200 | 175 | 25 | 18.3 | 9.0 | 18~35.9 | 2 | - |