NUOVA fresa Nice Cut (PS)

NUOVA fresa Nice Cut (PS)
[Features]
· It has undergone innovative evolution. 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, also support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKP32-100S-03
NKP32-100S-06
NKP32-130S-03
NKP32-130S-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φDb
(mm)
Weight
(g)
Base Arm

801.94 €

1 8 giorni 1003115781834NK32078-03AMPS-03

1,535.16 €

1 8 giorni 1006115781908NK32078-06AMPS-06

1,047.63 €

1 8 giorni 13031451083064NK32108-03AMPS-03

1,603.20 €

1 8 giorni 13061451083138NK32108-06AMPS-06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale work material Acciaio inox / Alluminio / Resina Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Overall length (L)(mm) 123.5 Compatible Tip Material Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo
φd(mm) 32 ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 43.5
ℓb(mm) 120 S(mm) 6.2 α° 45
Compatible Tip S3H3MNZ/S3H3GNZ Drawing 2

Supporto tecnico