Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C32GUX-AC15D |
C32GUX-HSS |
C32GUX-HSS-TIN |
C32GUX-NK1010 |
C32GUX-NK2001 |
C32GUX-NK2020 |
C32GUX-NK3030 |
C32GUX-NK5050 |
C32GUX-NK8080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.13 € | 12 | 8 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Disponibile | AlCrN | Fine-particle carbide | Honing Edge | ||
31.14 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Resina[○] | N/A | Senza rivestimento | High-speed steel | Sharp edge | ||
37.15 € | 12 | 8 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Resina[○] | Disponibile | TiN | High-speed steel | Sharp edge | ||
28.24 € | 12 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | N/A | Senza rivestimento | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
28.24 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | Cermet | Honing Edge | ||
28.24 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
38.83 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Disponibile | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
38.83 € | 12 | 9 giorni | Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Resina[○] | Disponibile | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
42.69 € | 12 | 6 giorni | Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Resina[○] | Disponibile | TiAlN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali