Punta per Young Men TNEX270412

Punta per Young Men TNEX270412
Un inserto speciale per una fresa per smussare Young Men che può essere utilizzato per la smussatura. [Caratteristiche]Utilizzato per la smussatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TNEX270412-ZA10T

Codice componente
TNEX270412-ZA10T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.11 €

3 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale work material Alluminio / Resina Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Material Details Carbide K10 type Edge Shape Sharp edge
Number Contained In A Packet(Piece) 3 Number of operating corners 2

Si trova sulla pagina di Punta per Young Men TNEX270412, il codice articolo è il seguente: TNEX270412-ZA10T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNEX270412-ZA10T.

Supporto tecnico