Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP-SPET040102-NK1010 |
SP-SPET040102-NK2020 |
SPET06T104-NK1010 |
SPET06T104-NK2020 |
SPET040102-NK1010 |
SPET040102-NK2020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Details Type | Material Details | Edge Shape | Number of operating corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 12 | 9 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | For M8 | Carbide K10 type | Sharp edge | 1 | ||
30.39 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | For M8 | Carbide M20 type | Honing Edge | 1 | ||
36.35 € | 12 | 9 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | For M12-18/UM12-16S | Carbide K10 type | Sharp edge | 4 | ||
36.35 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | For M12-18/UM12-16S | Carbide M20 type | Honing Edge | 4 | ||
35.61 € | 12 | 9 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | For M10 | Carbide K10 type | Sharp edge | 4 | ||
35.61 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | For M10 | Carbide M20 type | Honing Edge | 4 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet(Piece) | 12 |
Configura
Proprietà di base
work material
Details Type
Material Details
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali