Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THJDL-140 |
THJDL-145 |
THJDL-150 |
THJDL-155 |
THJDL-165 |
THJDL-170 |
THJDL-175 |
THJDL-180 |
THJDL-185 |
THJDL-190 |
THJDL-200 |
THJDL-210 |
THJDL-215 |
THJDL-220 |
THJDL-230 |
THJDL-240 |
THJDL-260 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.78 € | 1 | 6 giorni | 14 | 391-2434 | ||
62.61 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 391-2442 | ||
66.65 € | 1 | 6 giorni | 15 | 391-2451 | ||
70.42 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 391-2469 | ||
78.35 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 391-2485 | ||
81.71 € | 1 | 6 giorni | 17 | 391-2493 | ||
86.17 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 391-2507 | ||
88.98 € | 1 | 6 giorni | 18 | 391-2515 | ||
93.79 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 391-2523 | ||
98.23 € | 1 | 6 giorni | 19 | 391-2531 | ||
105.79 € | 1 | 6 giorni | 20 | 391-2558 | ||
87.04 € 37.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 21 | 391-2574 | ||
86.98 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | 391-2582 | ||
90.48 € | 1 | 6 giorni | 22 | 391-2591 | ||
96.75 € | 1 | 6 giorni | 23 | 391-2612 | ||
106.83 € | 1 | 6 giorni | 24 | 391-2639 | ||
121.35 € | 1 | 6 giorni | 26 | 391-2671 |
Loading...
Groove Length(mm) | 85 | Overall Length(mm) | 140 | shank diameter(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | High-Speed Steel (SKH) | work material | General Steel, Soft Material |
Configura
Stock
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali