Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC110F |
SC130F |
SC165F |
SC190F |
SC230F |
SC273F |
SC310F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chuck diameter (mm) | Grip Power (kN) | Outer Diameter Grip (mm) | I.D. Grip (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686.45 € | 1 | 6 giorni | 112 | 17 | 2~90 | 30~80 | 239-1082 | 3300 | ||
731.84 € | 1 | 10 giorni | 132 | 24 | 2~105 | 33~94 | 239-1091 | 4700 | ||
801.36 € | 1 | 5 giorni | 167 | 31 | 3~134 | 43~122 | 239-1104 | 8000 | ||
936.28 € | 1 | 10 giorni | 192 | 31 | 3~152 | 48~150 | 239-1112 | 12000 | ||
1,195.78 € | 1 | 10 giorni | 233 | 37 | 4~187 | 56~175 | 239-1121 | 19000 | ||
1,599.87 € | 1 | 10 giorni | 274 | 46 | 5~220 | 63~208 | 239-1139 | 27000 | ||
2,257.86 € | 1 | 10 giorni | 310 | 55 | 5~252 | 68~238 | 239-1147 | 37000 |
Loading...
Features | This claw is treated with high hardened heat treatment for excellent durability. Inner and outer claws can be exchanged for high economic merit. | Specifications | Chuck uses 3 hard solid jaws which mount front-back in conformation with Japanese JIS standards (inner jaw, outer jaw) |
---|
Configura
Proprietà di base
Chuck diameter(mm)
Grip Power(kN)
Outer Diameter Grip(mm)
I.D. Grip(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali