Mandrino a 3 griffe (tipo a griffe divise), facile montaggio su torni e tavole di indicizzazione mediante montaggio frontale

Mandrino a 3 griffe (tipo a griffe divise), facile montaggio su torni e tavole di indicizzazione mediante montaggio frontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· High precision versatile type allowing the use of both hard and soft jaws.
· It can be mounted easily on a lathe / index head table by front mounting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC110F
TC130F
TC165F
TC190F
TC230F
TC273F
TC310F
TC385F
TC460F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chuck diameter
(mm)
Grip Power
(kN)
Outer Diameter Grip
(mm)
I.D. Grip
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

882.33 €

1 9 giorni 112172~8936~78239-12283400

921.47 €

1 9 giorni 132243~10442~92239-12365100

1,002.38 €

1 10 giorni 167313~13552~119239-124410000

1,201.03 €

1 11 giorni 192313~15356~134239-125214000

1,551.38 €

1 10 giorni 233374~19064~169239-126121000

2,111.90 €

1 10 giorni 2744610~22972~208239-127928000

2,927.17 €

1 10 giorni 3105510~25882~238239-128738000

5,401.62 €

1 10 giorni 3855720~329100~302239-129565000

7,501.51 €

1 10 giorni 4606540~367150~379239-1309106000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features High precision general-purpose type that can use hard as well as soft jaws. Can be easily mounted on a lathe dividing head by front mounting. Specifications Split-jaw type (w/ hard/soft jaw)

Supporto tecnico