Morsa per metallo (albero quadrato) (LV-125N)

Morsa per metallo (albero quadrato) LV-125N
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LV-125N

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 696.98

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 445 mm

Trusco Code: 287-0754

Width: 176 mm

Height: 204 mm

Mouth Width: 129 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LV-125N

Codice componente
LV-125N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting dimension (H)
(mm)
Mounting dimension (G)
(mm)

696.98 €

1 Disponibile 6 giorni 445287-0754176204129140832514191

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Tough body to maintain strong tightening force. Material (Main Body) Cast Iron Material (shaft) Cast Iron
Material (handle) Cast Iron Material (clasp) Cast Iron

Si trova sulla pagina di Morsa per metallo (albero quadrato), il codice articolo è il seguente: LV-125N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LV-125N.

Tipologia prodotto

Codice componente
LV-100N
LV-150N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting dimension (H)
(mm)
Mounting dimension (G)
(mm)

502.23 €

1 7 giorni 350287-0746165175104110762012874

985.59 €

1 Disponibile 6 giorni 500287-07621982171541908630154116

Supporto tecnico