Morsa verticale per impieghi pesanti (tipo per impieghi pesanti, albero a corpo cilindrico, tipo dotato di piattaforma girevole)

Morsa verticale per impieghi pesanti (tipo per impieghi pesanti, albero a corpo cilindrico, tipo dotato di piattaforma girevole)
[Features]
· Powerful round vise made of strong ductile cast iron, with excellent durability.
· Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°.
· Can be used as a pipe vise.
· With anvil function.
[Applications]
· For heavy industrial use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSRV-200K

Codice componente
TSRV-200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,279.20 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 510 Trusco Code 389-5637 Width(mm) 203
Height(mm) 283 Mouth Width(mm) 203 Mouth Opening(mm) 200
Mouth Depth(mm) 125 Tightening Force(kN) 44.1 Mounting dimension (H)(mm) 200
Mounting dimension (G)(mm) 160 Features Strong round body type vise made of strong ductile cast iron with durability. Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°. Can be used as pipe vise. With anvil function. Mounting dimension (E)(mm) 157
Mounting dimension (F)(mm) 165 Material (Main Body) Ductile cast iron (FCD450) Material (shaft, handle, cap) Steel
Set Content Rotating table

Supporto tecnico