Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2070 |
TB-2071 |
TB-2072 |
TB-2073 |
TB-2074 |
TB-2075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Steel Wire | 0.2 | 297-3774 | 160(g) | - | |
43.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Stainless Steel | 0.2 | 297-3804 | 160(g) | SUS304 | |
35.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Nylon 66 | 0.3 | 297-3821 | 140(g) | - | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Wrapping | 0.17 | 297-3782 | 160(g) | - | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Brass | 0.15 | 297-3791 | 160(g) | - | |
38.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Hog hair | - | 297-3812 | 140(g) | - |
Loading...
Type | Spazzola lineare | Number of lines(Row) | 3 | Planting(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Overall Length(mm) | 240 | Features | Wide-brush, 6U, 3-line type. Available in 6 material types, so you can use it for any maintenance task. |
Application | For pretreatment and post-treatment of welding, removal of rust, removal of paint, cleaning, polishing, deburring, etc. |
Configura
Proprietà di base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali