Spazzola in ottone con manico in legno (TB-5007-10)

Spazzola in ottone con manico in legno TB-5007-10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB-5007-10

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 5.49

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Number of lines: 3 Row

Width: 15 mm

Trusco Code: 258-9303

Mass: 30(g)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB-5007-10

Codice componente
TB-5007-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of lines
(Row)
Width
(mm)
Trusco Code Mass

5.49 €

10 Disponibile 6 giorni 315258-930330(g)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in legno Planting(mm) 73 Hair length(mm) 16
Product wool material Brass Wire diameter(mm) 0.15 Overall Length(mm) 240
Features It is suitable for polishing and cleaning of soft and easily scratched molds and machine parts. Application Polishing agent for easily damaged materials such as copper and brass.

Si trova sulla pagina di Spazzola in ottone con manico in legno, il codice articolo è il seguente: TB-5007-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-5007-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB-5008-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of lines
(Row)
Width
(mm)
Trusco Code Mass

5.84 €

10 Disponibile 6 giorni 418258-931135(g)

Supporto tecnico