Spazzola con 6 file ovale (TB-5005)

Spazzola con 6 file ovale TB-5005
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB-5005

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 6.94

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Product wool material: Hardened wire steel wire

Wire diameter: 0.3 mm

Trusco Code: 258-9320

Mass: 100(g)

Hair material and others: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB-5005

Codice componente
TB-5005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

6.94 €

10 Disponibile 6 giorni Hardened wire steel wire0.3258-9320100(g)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in legno Number of lines(Row) 6 Planting(mm) 100
Hair length(mm) 20 Overall Length(mm) 130 Width(mm) 60
Features Ideal for work over a large area because of its large width. Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided. Application Rust removal and paint peeling from wide surfaces.

Si trova sulla pagina di Spazzola con 6 file ovale, il codice articolo è il seguente: TB-5005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-5005.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB-5015
TB-5035
TB-5045
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

6.75 €

10 Disponibile 7 giorni Gold Plated Wire0.3258-935490(g)-

12.82 €

2 Disponibile 9 giorni Stainless Steel0.3258-934690(g)SUS304

13.71 €

5 Disponibile 6 giorni Brass0.15258-9338130(g)-

Supporto tecnico