Spazzolino in bambù (180mm e 240mm) (TB-1006)

Spazzolino in bambù (180mm e 240mm) TB-1006
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB-1006

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 2.24

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Planting: 30 mm

Product wool material: Hog hair

Wire diameter: - mm

Overall Length: 180 mm

Trusco Code: 258-8765


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB-1006

Codice componente
TB-1006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Planting
(mm)
Product wool material Wire diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

2.24 €

10 Disponibile 7 giorni 30Hog hair-180258-87655(g)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in bambù Number of lines(Row) 3 Hair length(mm) 12
Width(mm) 11 Features A tooth brush-size suitable for precise works. Pig bristles: Superior chemical resistance and generates less static electricity. Brass: Softer bristles compared to other metal wires so it is soft to the touch. Stainless steel: Bristles are coarser compare to brass, rust resistant. Application Hog hair: adhesive application. Brass: polishing brass/copper products. Stainless Steel: polishing stainless steel/aluminum products.

Si trova sulla pagina di Spazzolino in bambù (180mm e 240mm), il codice articolo è il seguente: TB-1006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-1006.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB-1006-30
TB-1006-40
TB-1008
TB-1008-30
TB-1008-40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Planting
(mm)
Product wool material Wire diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

4.26 €

10 Disponibile 6 giorni 30Stainless Steel0.10180258-878110(g)SUS304

4.26 €

10 Disponibile 7 giorni 30Brass0.15180258-877310(g)-

2.38 €

10 Disponibile 7 giorni 38Hog hair-240258-879010(g)-

4.50 €

10 Disponibile 6 giorni 38Stainless Steel0.10240258-881112(g)SUS304

4.53 €

10 Disponibile 6 giorni 38Brass0.15240258-880315(g)-

Supporto tecnico