Spazzolino in bambù (per adesivi a base di gomma)

Spazzolino in bambù (per adesivi a base di gomma)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for detailed work as the area to hold is thinner (with neck).
· For rubber glue.
[Applications]
· Application of adhesive and others.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-1009
TB-1009-10
TB-1011
TB-1011-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass

2.69 €

10 Disponibile 6 giorni Hog hair-200258-886210(g)

2.69 €

10 Disponibile 7 giorni Nylon 660.2200258-887110(g)

2.82 €

10 Disponibile 7 giorni Hog hair-240258-888912(g)

2.82 €

10 Disponibile 6 giorni Nylon 660.2240258-889712(g)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in bambù Number of lines(Row) 4 Planting(mm) 38
Hair length(mm) 13 Width(mm) 13 Features Ideal for detailed work as the area to hold is thinner (with neck). For rubber glue.
Application Application of adhesive and others.

Supporto tecnico