Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CB-13 |
CB-13N |
CB-16 |
CB-16N |
CB-19 |
CB-19N |
CB-22 |
CB-22N |
CB-25 |
CB-25N |
CB-32 |
CB-38 |
CB-45 |
CB-50 |
CB-57 |
CB-63 |
CB-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Product wool material | Wire diameter (mm) | Overall Length (mm) | Outer Diameter (mm) | Brush Long (mm) | Trusco Code | Mass | Thread Diameter (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 13 | 105 | 216-7891 | 27.5(g) | W1/4 | |
12.90 € | 2 | 6 giorni | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 13 | 105 | 272-7013 | 23.0(g) | W1/4 | ||
10.49 € | 5 | 6 giorni | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 16 | 105 | 216-7905 | 28.5(g) | W1/4 | ||
15.25 € | 2 | 6 giorni | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 16 | 105 | 272-7021 | 23.0(g) | W1/4 | ||
8.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 19 | 105 | 216-7913 | 30.5(g) | W1/4 | ||
15.25 € | 2 | Disponibile | 7 giorni | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 19 | 105 | 272-7030 | 23.0(g) | W1/4 | |
9.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Wire 0.25 mm | Steel Wire | 0.25 | 165 | 22 | 105 | 216-7921 | 30.0(g) | W1/4 | |
15.58 € | 2 | 6 giorni | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 165 | 22 | 105 | 272-7048 | 24.0(g) | W1/4 | ||
11.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 25 | 125 | 216-7930 | 87.5(g) | W1/2 | ||
24.49 € | 1 | 6 giorni | Nylon 0.4 mm | Nylon | 0.4 | 200 | 25 | 125 | 272-7056 | 75.0(g) | W1/2 | ||
13.66 € | 2 | 6 giorni | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 32 | 125 | 216-7948 | 90.0(g) | W1/2 | ||
13.71 € | 2 | 6 giorni | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 38 | 125 | 216-7956 | 95.5(g) | W1/2 | ||
14.38 € | 2 | 6 giorni | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 45 | 125 | 216-7964 | 101.0(g) | W1/2 | ||
14.41 € | 2 | 6 giorni | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 50 | 125 | 216-7972 | 105.0(g) | W1/2 | ||
15.94 € | 2 | 6 giorni | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 57 | 125 | 216-7981 | 110.5(g) | W1/2 | ||
13.51 € | 2 | 6 giorni | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 63 | 125 | 216-7999 | 115.0(g) | W1/2 | ||
16.04 € | 2 | 6 giorni | Wire 0.3 mm | Steel Wire | 0.3 | 200 | 75 | 125 | 216-8006 | 122.0(g) | W1/2 |
Loading...
Type | Spazzola torsionale | Features | The spiral brush uses wire like that for chimney brushes as core wire and twists to fix the wire material. Attach this product to a joint handle for cleaning, deburring, and other descaling applications for pipe inner diameters or screw hole internal surfaces to which it is hard to access with normal brushes. Cannot be used for reverse rotation. Spiral type with screws attached. | Application | For polishing the inner surfaces of various pipes. |
---|---|---|---|---|---|
Shaft | Steel (Galvanizing) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Details Type
Product wool material
Wire diameter(mm)
Overall Length(mm)
Outer Diameter(mm)
Brush Long(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali