Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2213 |
TB-2215 |
TB-2216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair length (mm) | Outer diameter of bristles (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 16 | 258-9435 | 16(g) | |
6.10 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 10.6 | 25 | 258-9451 | 18(g) | |
5.57 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 7.6 | 19 | 258-9443 | 17(g) |
Loading...
Type | Spazzola torsionale | Planting(mm) | 80 | Product wool material | Hog hair |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3.8 | Wire diameter(mm) | - | Overall Length(mm) | 280 |
Features | Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush is optimal for washing easily scratched products. | Application | Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. | Specifications | Single Wind (Pig Bristle) |
Shaft | Steel (Iron Wire) |
Configura
Proprietà di base
Hair length(mm)
Outer diameter of bristles(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali