Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2111 |
TB-2112 |
TB-2113 |
TB-2114 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair length (mm) | Outer diameter of bristles (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 2 | 6 giorni | 2.5 | 9 | 258-9516 | 22(g) | ||
17.12 € | 2 | 6 giorni | 4.0 | 12 | 258-9524 | 23(g) | ||
12.09 € | 2 | 6 giorni | 6.0 | 16 | 258-9532 | 23(g) | ||
17.12 € | 2 | 7 giorni | 7.0 | 18 | 258-9541 | 23(g) |
Loading...
Type | Spazzola torsionale | Planting(mm) | 80 | Product wool material | Hog hair |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 4.1 | Wire diameter(mm) | - | Overall Length(mm) | 280 |
Features | Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work. | Application | Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. | Specifications | Double Wind (pig bristle) |
Shaft | Steel (Iron Wire) |
Configura
Proprietà di base
Hair length(mm)
Outer diameter of bristles(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali