Pennello per olio (manico in filo metallico)【5 Pezzi per confezione】

Pennello per olio (manico in filo metallico)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Has a handle made of narrow wire and can be used for areas where oil is hard to apply.
[Applications]
· Application of oil to machines such as drill presses and lathes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-4008-5
TB-4009-5
TB-4010-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hair length
(mm)
Hair end width
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass

5.96 €

3.64 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2310150330-424815 (g/bag)

7.70 €

4.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2820200330-425620 (g/Bag)

15.52 €

5 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 6 giorni 3323250330-426430 (g/Bag)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico metallico Product wool material Human hair The Number of each bag(piece) 5
Features Has a handle made of narrow wire and can be used for areas where oil is hard to apply. Application Application of oil to machines such as drill presses and lathes. Core wire Steel (Iron)
Caulking Section Tin (Tin Plated Sheet)

Supporto tecnico