Scopa Aladdin (per spazzare polvere generata da lavorazione al tornio)

Scopa Aladdin (per spazzare polvere generata da lavorazione al tornio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is a broom with an overall length of 245 mm.
· The handle is made with durable wood.
[Applications]
· Removal of chips generated by lathe machining, etc.
· Cleaning of workbench.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LE-P

Codice componente
LE-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.51 €

5 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in legno Hair length(mm) 90 Product wool material Palm
Hair end width(mm) 100 Overall Length(mm) 245 Trusco Code 510-7351
Mass 65(g) Features It is a broom with an overall length of 245 mm. The handle is made with durable wood. Application Removal of chips generated by lathe machining, etc. Cleaning of workbench.
Caulking Section Tin (Tin Plated Sheet)

Si trova sulla pagina di Scopa Aladdin (per spazzare polvere generata da lavorazione al tornio), il codice articolo è il seguente: LE-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-P.

Supporto tecnico