Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWR-421-R
Frontage(mm) | 586 | Depth(mm) | 320 | Height(mm) | 833 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 70 | Color | Red | Details Type | Shallow Model: 2 drawers + Deep Model: 1 drawer Type |
Post Diameter(mm) | 25.4 | Trusco Code | 510-3151 | Number of Steps(Level) | 3 |
Shelf Board Adjustment Pitch(mm) | 95 | Caster | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | Mass(g) | 9000 |
Main Body Material | Steel | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Synthetic Rubber |
Uniform Load Capacity: Shallow Type(kg/stage) | 20 | Uniform Load Capacity: Deep Type(kg/stage) | 30 | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Carrello per attrezzi Royal White – Sky Blue, il codice articolo è il seguente: TWR-421-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWR-421-R.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali