Carrello in acciaio inox (SUS430) con montanti angolari

Carrello in acciaio inox (SUS430) con montanti angolari
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Bites into support beam and shelf enclosure with tightening, and strength and stability are improved by employing a special shake-prevention tool.
· Both front and rear sides of shelves are usable and can be moved with a 50 mm pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS4-511A

Codice componente
SUS4-511A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

460.87 €

1 Disponibile 7 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 640 Depth(mm) 440 Height(mm) 800
Maximum Load(kg/unit) 80 Uniform Load Capacity(kg/stage) 30 Trusco Code 503-4442
Number of Steps(Level) 3 Features Bites into support beam and shelf enclosure with tightening, and strength and stability are improved by employing a special shake-prevention tool. Flexible STD-75NU
With freely stopper STD-75NUS Shelf Board Shelf With Spill Preventer (With Vibration Damping Bracket) Shelf Board Adjustment Pitch(mm) 50
Spill Preventer Height(mm) 50 Caster Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) Mass(g) 9000
Main Body Material Stainless Steel (SUS430) Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello in acciaio inox (SUS430) con montanti angolari, il codice articolo è il seguente: SUS4-511A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS4-511A.

Supporto tecnico