Spazzola con forma a ombrello (diametro albero 6mm)

Spazzola con forma a ombrello (diametro albero 6mm)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Polishing is possible from both the bottom surface and side surface directions.
· Mount to rotating tools such automated machinery or drilling machines for use.
· The brush tip is rounded.
[Applications]
· Ideal for rust and dirt removal from various metals, cleaning before and after welding, and polishing the inside and the bottom of cylinders.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SKH-6
20SKK-6
20WKH-6
20WKK-6
25SKH-6
25SKK-6
25WKH-6
25WKK-6
30SKH-6
30SKK-6
30WKH-6
30WKK-6
35SKH-6
35SKK-6
35WKH-6
35WKK-6
40SKH-6
40SKK-6
40WKH-6
40WKK-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Details Type Shaft length
(mm)
Hair material Hair length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

24.05 €

16.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20Stainless steel brush (semicircular)25Stainless Steel15402-693440

32.32 €

1 Disponibile 6 giorni 20Stainless steel brush (square)25Stainless Steel15402-698540

25.85 €

1 7 giorni 20Wire Brush (Semicircular)25Steel Wire15402-683740

25.85 €

1 Disponibile 6 giorni 20Wire Brush (Square)25Steel Wire15402-688840

32.32 €

1 Disponibile 6 giorni 25Stainless steel brush (semicircular)25Stainless Steel15402-694240

32.32 €

1 Disponibile 6 giorni 25Stainless steel brush (square)25Stainless Steel15402-699340

25.85 €

1 Disponibile 6 giorni 25Wire Brush (Semicircular)25Steel Wire15402-684540

25.85 €

1 Disponibile 6 giorni 25Wire Brush (Square)25Steel Wire15402-689640

38.72 €

1 Disponibile 6 giorni 30Stainless steel brush (semicircular)35Stainless Steel25402-695175

38.72 €

1 Disponibile 6 giorni 30Stainless steel brush (square)35Stainless Steel25402-700175

24.06 €

16.84 €

1 Stesso giorno

Stock

30Wire Brush (Semicircular)35Steel Wire25402-685375

28.48 €

1 Disponibile 6 giorni 30Wire Brush (Square)35Steel Wire25402-690075

38.76 €

1 Disponibile 6 giorni 35Stainless steel brush (semicircular)35Stainless Steel25402-696980

38.76 €

1 Disponibile 6 giorni 35Stainless steel brush (square)35Stainless Steel25402-701980

28.51 €

1 Disponibile 9 giorni 35Wire Brush (Semicircular)35Steel Wire25402-686180

28.51 €

1 Disponibile 7 giorni 35Wire Brush (Square)35Steel Wire25402-691880

44.48 €

1 Disponibile 6 giorni 40Stainless steel brush (semicircular)35Stainless Steel30402-6977135

44.48 €

1 Disponibile 6 giorni 40Stainless steel brush (square)35Stainless Steel30402-7027135

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 40Wire Brush (Semicircular)35Steel Wire30402-6870135

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 40Wire Brush (Square)35Steel Wire30402-6926135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a ombrello Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Features Polishing is possible from both the base surface and side surface direction. Application For rust removal from various metals, dirt removal, cleaning before and after welding, cylinder inner diameter or base polishing.

Supporto tecnico